Publique sus productos
KHA CITY COMFORT 12 A/M

KHA CITY COMFORT 12 A/M

Serie de columnas luminosas para el exterior.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio extruido pintado ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Difusor en policarbonato transparente estabilizado a los UV - Grupo óptico compuesto por lentes, especialmente estudiadas para maximizar la eficiencia y optimizar la distribución luminosa, realizadas en policarbonato óptico especial para aplicaciones LED de altísima transmitancia de la luz, estabilizado a los rayos UV y al calor - Las versiones COMFORT han sido concebidas para optimizar el confort visual - Disipador térmico de aluminio - Junta de silicona anti-envejecimiento - Compartimiento para cableado de tecnopolimero - Equipado con dispositivo adicional de protección contra las sobretensiones de red hasta 10 kV (CM/DM) - Box para la conexión eléctrica IP68 realizado en tecnopolímero, conectado al aparato con cable H07RN-F, predispuesto para la conexión en cascada y apto para cables Ø 7 - 13,5 mm. Permite instalar y conectar a la red el aparato sin la necesidad de abrirlo - Tornillos de anclaje de acero inoxidable - Base para la fijación en el suelo realizada en resistente chapa de acero inoxidable AISI 304 - Para la instalación en el cemento están disponibles los tirafondos como accesorio - Para las versiones KHA CITY 12 y KHA CITY COMFORT 12 está disponible como accesorio una base para la fijación al suelo realizada en chapa de acero inoxidable apta para ser fijada en bloques de cimentación prefabricados (Base FR) - Para las versiones KHA CITY 26 y KHA CITY COMFORT 26, la fijación al suelo puede realizarse utilizando un bloque de cimentación de acero galvanizado para empotrar directamente en el cemento, o una base de acero inoxidable para fijar al suelo mediante tacos específicos (no incluidos) o en bloques de cimentación prefabricados, ambos disponibles como accesorios
Especificaciones técnicas
  • Referenciakha-city-comfort-12-am
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de productosBollard and column
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)155
  • Profundidad (mm)155
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000301
  • Nombre ETIMLuminaire bollard
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWalkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Título OmniClass Lighting Bollards

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía