Publique sus productos
KYRO+1 SR/100

KYRO+1 SR/100

Serie de luminarias viales LED, en dos tamaños.
Especificaciones
  • - Cuerpo y cubierta de aluminio fundido a presión pintado con polvos de poliéster previo tratamiento de conversión química superficial ISO 9227 - Fijación al poste en fundición a presión de aluminio pintado - Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado - Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz - Disponibles ópticas: SR/075 para calles estrechas y con relación A/H (ancho de la calle / altura del poste) hasta 0,75; SR/100 para calles con dos carriles y con relación A/H igual a 1; SR/125 para calles anchas y con relación A/H igual a 1,25; SR/150 para calles anchas y con relación A/H igual a 1,5 - Disipador térmico de aluminio - Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico - Borne seccionador de línea que con la apertura de la tapa de cableado interrumpe automáticamente la alimentación eléctrica - Sujetacable con resistencia a la rotura M25x1,5 para cables Ø 9 - Ø 14 mm - Luminaria equipada con alimentador - Tornillería externa de acero inoxidable - Soporte porta-componentes en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio - Soporte porta-componentes desmontable sin herramientas - Clips de aluminio con muelle de acero inoxidable, integrado - Las versiones KYRO 1 son aptas para ser instaladas en postes Ø 42 - Ø 60/62 mm, las versiones KYRO+ 1-D76 en postes Ø 76 mm y las versiones KYRO+ 2 en postes Ø 60/62 - Ø 76 mm - Equipado con dispositivo adicional de protección contra las sobretensiones de red hasta 10 kV (SPD) - Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" que garantiza la uniformidad de la distribución luminosa incluso en caso de ineficacia de algún LED - Cumple con las normas UNI 10819 sobre contaminación lumínica - Suministra con 1 metro de cable H07RN-F 2x 1.5 mm2 y de conector toma-clavija IP66, realizado en poliamida con contactos en latón plateado, para cables Ø 9 - Ø14 mm, que permite la conexión a la red sin abrir el cuerpo de la luminaria - Están disponibles versiones con reducción de potencia automática (RPA) - Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática - Opción CLO (salida de luz constante) disponible. Consultar fábrica
Especificaciones técnicas
  • Referenciakyro-plus-1-sr100
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de productosStreetlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)131
  • Ancho (mm)275
  • Profundidad (mm)690
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000062
  • Nombre ETIMLuminaire for streets and places
  • Nombre UNSPSCResidential street lights
  • Código UNSPSC39111608
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoadway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniClass Street and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía