Publique sus productos
KYRO+2 SR/100

KYRO+2 SR/100

Serie de luminarias viales LED, en dos tamaños.
Especificaciones
  • - Cuerpo y cubierta de aluminio fundido a presión pintado con polvos de poliéster previo tratamiento de conversión química superficial ISO 9227 - Fijación al poste en fundición a presión de aluminio pintado - Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado - Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz - Disponibles ópticas: SR/075 para calles estrechas y con relación A/H (ancho de la calle / altura del poste) hasta 0,75; SR/100 para calles con dos carriles y con relación A/H igual a 1; SR/125 para calles anchas y con relación A/H igual a 1,25; SR/150 para calles anchas y con relación A/H igual a 1,5 - Disipador térmico de aluminio - Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico - Borne seccionador de línea que con la apertura de la tapa de cableado interrumpe automáticamente la alimentación eléctrica - Sujetacable con resistencia a la rotura M25x1,5 para cables Ø 9 - Ø 14 mm - Luminaria equipada con alimentador - Tornillería externa de acero inoxidable - Soporte porta-componentes en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio - Soporte porta-componentes desmontable sin herramientas - Clips de aluminio con muelle de acero inoxidable, integrado - Las versiones KYRO 1 son aptas para ser instaladas en postes Ø 42 - Ø 60/62 mm, las versiones KYRO+ 1-D76 en postes Ø 76 mm y las versiones KYRO+ 2 en postes Ø 60/62 - Ø 76 mm - Equipado con dispositivo adicional de protección contra las sobretensiones de red hasta 10 kV (SPD) - Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" que garantiza la uniformidad de la distribución luminosa incluso en caso de ineficacia de algún LED - Cumple con las normas UNI 10819 sobre contaminación lumínica - Suministra con 1 metro de cable H07RN-F 2x 1.5 mm2 y de conector toma-clavija IP66, realizado en poliamida con contactos en latón plateado, para cables Ø 9 - Ø14 mm, que permite la conexión a la red sin abrir el cuerpo de la luminaria - Están disponibles versiones con reducción de potencia automática (RPA) - Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática - Opción CLO (salida de luz constante) disponible. Consultar fábrica
Especificaciones técnicas
  • Referenciakyro-plus-2-sr100
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de productosStreetlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)330
  • Profundidad (mm)835
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000062
  • Nombre ETIMLuminaire for streets and places
  • Nombre UNSPSCResidential street lights
  • Código UNSPSC39111608
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoadway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniClass Street and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía
Åland
Afganistán
Angola
Australia
Albania
Arabia Saudí
Argelia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Benín
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Botsuana
Guam
Austria
Bangladesh
Burkina Faso
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Burundi
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Cabo Verde
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Camerún
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Chad
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Comoras
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Congo
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Costa de Marfil
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Djibuti
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
Egipto
Niue
Eslovenia
Filipinas
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
Madagascar
Jersey
Kuwait
Malaui
Letonia
Laos
Malí
Liechtenstein
Líbano
Marruecos
Lituania
Macao
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Mayotte
Malta
Mongolia
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
Namibia
Mónaco
Nepal
Níger
Montenegro
Omán
Nigeria
Noruega
Pakistán
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue