Publique sus productos
ROAD [5] MEDIUM 3X3 LED WIDE

ROAD [5] MEDIUM 3X3 LED WIDE

Dispositivo de iluminación vial con cubierta, marco y accesorio de poste en aluminio fundido a presión EN AB 46100 con bajo contenido de cobre.
Especificaciones
  • - Con recubrimiento en polvo de poliéster - LED de alta potencia - Placa de circuito impreso (PCB) en núcleo metálico - Protección contra sobretensiones en modo común de hasta 10kV - Con seccionador de seguridad - Placa montaje en poliamida PA6.6 y fibra de vidrio - Entrada de cable a través de prensaestopa PG13,5 - Sistema óptico de aluminio de alta reflectancia - Vidrio plano templado con 4 mm de espesor - Sistema de apertura y cierre con tirador frontal integrado - Se puede utilizar hasta 50°C de temperatura ambiente máxima, reduciendo la corriente de alimentación según se indica en el manual de Instrucciones - Adecuado para la instalación tanto en la parte superior del poste como en el intermedio con inclinación ajustable en pasos de 5°
Especificaciones técnicas
  • Referenciaroad-5-medium-3x3-led-wide
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de productosStreetlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)215
  • Ancho (mm)330
  • Profundidad (mm)690
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000062
  • Nombre ETIMLuminaire for streets and places
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoadway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniClass Street and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía