Publique sus productos
SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

Luminaria para exteriores, para instalar en la parte superior del poste.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con previo tratamiento de conversión química ISO 9227 - Fijación al poste en aluminio fundido a presión pintado con polvos de poliéster previo tratamiento de conversión química superficial, para postes Ø 60 mm - Reflector de aluminio extrapuro brillante y oxidado - Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente - El difusor está fijado de forma inamovible al cuerpo mediante un sellador de silicona de alta temperatura - Junta de silicona anti-envejecimiento - Conexión eléctrica mediante conector rápido de enchufe-clavija externo IP66, completo de cable, que permite la conexión a la red sin abrir el cuerpo iluminante, realizado en PA66 con contactos de cobre, para cables Ø 6.5 – Ø 10 mm - Luminaria preparada para funcionar con dos niveles de potencia preestablecidos y seleccionables por el usuario final interviniendo en el cable específico presente en el conector rápido - Luminaria equipada con alimentador - Tornillería externa de acero inoxidable - Los datos de flujo luminoso indicados se refieren a la potencia máxima - La fijación al poste para postes Ø 76 mm está disponible como accesorio
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspider-plus-post-aew
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de productosProfessional floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)220
  • Ancho (mm)180
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000062
  • Nombre ETIMLuminaire for streets and places
  • Nombre UNSPSCResidential street lights
  • Código UNSPSC39111608
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoadway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniClass Street and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía