Publique sus productos
SQUARE PRO 96/3 A/M

SQUARE PRO 96/3 A/M

Proyector LED para interior y exterior.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227 - Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz - Junta de silicona anti-envejecimiento - Caja para la conexión eléctrica integrada en el cuerpo con tapa de aluminio - Sujetacable con resistencia a la rotura M25x1,5 para cables Ø 9 - Ø 16 mm - Fuente luminosa compuesta por la combinación de varios módulos LED - Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática - Tornillería externa de acero inoxidable - Soporte de acero pintada con pintura en polvo de poliéster previo galvanizado en caliente - Completo de goniómetro graduado para regular la orientación - El valor de potencia indicado para SQUARE PRO incluye también las pérdidas del relativo grupo de alimentación - Las versiones SQUARE PRO 4CH no son compatibles con el vidrio de protección - Para alimentar SQUARE PRO usar solamente los grupos de alimentación disponibles como accesorios - Combinar correctamente los proyectores con los correspondientes grupos de alimentación (BOX o placas) controlando el número de canales de conexión: 2 canales (2CH9, 3 canales (3CH) o 4 canales (4CH) - Se encuentran disponibles grupos de alimentación regulables DALI, 1-10V, ON-OFF en BOX estancos IP66 o en placas metálicas IP20 para incorporar en cuadros eléctricos estancos. La conexión eléctrica entre estos y los relativos proyectores debe realizarse con un cable de una longitud máxima de 50 metros - Todos los grupos de alimentación cuentan con dispositivo adicional de protección contra las sobretensiones de red hasta 10 kV (CM y DM).
Especificaciones técnicas
  • Referenciasquare-pro-96-3-am
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de productosProfessional floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)97
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)985
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Athletic Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniClass Floodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía