Publique sus productos
THEOS GLASS MINI SR/100

THEOS GLASS MINI SR/100

Serie de luminarias viales LED.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con previo tratamiento de conversión química - Aro de cierre en aluminio fundido a presión pintado con polvos de poliéster previo tratamiento de conversión química superficial y sujeto con bisagras al cuerpo de forma imperdible - Fijación al poste de aluminio fundido a presión pintado gris idóneo para poste Ø 60 mm o 76 mm - Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado - Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz - Disponibles, según los modelos, ópticas: SR/075 para calles estrechas y con relación A/H (ancho de la calle / altura del poste) hasta 0,75; SR/100 para calles con dos carriles y con relación A/H igual a 1; SR/125 para calles anchas y con relación A/H igual a 1,25; SR/150 para calles anchas y con relación A/H igual a 1,5 - Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico - Sujetacable con resistencia a la rotura M20x1.5 para cables Ø 10 - Ø 14 mm - Borne seccionador de línea que con la apertura del aro interrumpe automáticamente la alimentación eléctrica - Alimentador electrónico de alta eficiencia - Disponibles versiones con driver ON-OFF y regulables DALI - Cumple con la norma UNI 10819 y las leyes regionales en materia de contaminación lumínica - Tornillería externa de acero inoxidable - Equipado con dispositivo adicional de protección contra las sobretensiones de red hasta 10 kV (DM) - Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" que garantiza la uniformidad de la distribución luminosa incluso en caso de ineficacia de algún LED - Están disponibles versiones con reducción de potencia automática - Todas las versiones se realizan bajo pedido con LED de 3000K - Otras temperaturas de color y rendimientos cromáticos están disponibles bajo petición
Especificaciones técnicas
  • Referenciatheos-glass-mini-sr100
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de productosStreetlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)193
  • Ancho (mm)280
  • Profundidad (mm)506
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000062
  • Nombre ETIMLuminaire for streets and places
  • Nombre UNSPSCResidential street lights
  • Código UNSPSC39111608
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoadway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniClass Street and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía