Publique sus productos
WIN PRO 20 A/W

WIN PRO 20 A/W

Proyector LED para interior y exterior.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con previo tratamiento de conversión química ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado - Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz - Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico - Anillo de cierre en tecnopolímero abisagrado integrados al cuerpo - Sujetacable con resistencia a la rotura M20x1.5 para cables Ø 10 - Ø 14 mm - Tornillos de anclaje de acero inoxidable - Abrazadera de acero pintada con pintura en polvo de poliéster previa cataforesis - Luminaria equipada con alimentador - Luminaria que se puede abrir y mantener - Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática - Las versiones WIN PRO+ se suministran con 1 metro de cable y anillo de cierre de vidrio en aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo de poliéster. Consulte el sitio web
Especificaciones técnicas
  • Referenciawin-pro-20-aw
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de productosProfessional floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)68
  • Ancho (mm)267
  • Profundidad (mm)341
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniClass Floodlight Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía