Publique sus productos
Pfister LG529-NECS Neera Commercial Kitchen Faucet
Pfister LG529-NECS Neera Commercial Kitchen Faucet

    Pfister LG529-NECS Neera Commercial Kitchen Faucet

    Traducido por Google,
    • Grifo de cocina de estilo comercial con funcionalidad tradicional desplegable; NO es un verdadero grifo comercial; La placa de cubierta se vende por separado (modelo n.º 961201S).
    • El botón de alternancia del cabezal de rociado le permite seleccionar entre 3 configuraciones de agua (rociado, flujo y pausa) convenientemente en la palma de su mano; No es necesario mantener presionado el botón para mantener el modo de pulverización o flujo, se requiere mantener presionado para la pausa; 1. 8 gpm.
    • Solo manija hacia adelante compatible con salpicaderos cerrados; giro de 360 grados; Las boquillas Wipe Clean se limpian fácilmente con solo deslizar un dedo.
    • Cumple con ADA/ANSI A117. 1 requisitos, asegurando la accesibilidad a todas las personas con discapacidad.
    • Calificado para cumplir o superar los criterios CALGreen, lo que ayuda a conservar el agua en el hogar promedio en al menos un 20 por ciento; Cumple con los estándares de eficiencia de agua de la Comisión de Energía de California (CEC).

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Technical Details

      Item Weight: 7.8 pounds
      Product Dimensions: 11 x 4.5 x 18.5 inches
      Item model number: LG529-NECS
      Color: Stainless Steel
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: Faucet, single post mounting ring, installation hardware, instructions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPfister-LG529-NECS-Neera-Commercial-Kitchen-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de productosKitchen
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets