Publique sus productos
PP10 Roof Pipe Supports, with Roller for pipe sizes up to 3-1/2? OD

PP10 Roof Pipe Supports, with Roller for pipe sizes up to 3-1/2? OD

Traducido por Google,
El modelo PP10 con rodillo está diseñado para soportar tuberías de gas de hasta 3 ½” de diámetro exterior con una altura estándar de hasta 12” por encima de la superficie del techo. Disponible hasta 16” de altura por pedido.

Para acomodar tuberías simples o múltiples de cualquier altura o ancho, PHP diseña y fabrica soportes de tubería para techos a la medida usando un proceso innovador que resulta en que no haya penetraciones en el techo. Nuestros colgadores y soportes para tuberías están fabricados con componentes galvanizados en caliente y bases de polipropileno de alta densidad con un aditivo UV, lo que proporciona la máxima estabilidad y resistencia a la intemperie. Los colgadores de tubería y los soportes de tubería de techo también se pueden montar en techos planos o inclinados y están diseñados con marcos telescópicos para ajustar la altura y alinearse perfectamente con los requisitos de espacio.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaphp-systems-design-pp10-r
  • Familia de productoPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Grupo de productosPipe Supports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Soporte de tubería

Disponibilidad en regiones

Norteamérica