Publique sus productos
PRIMA Wall 115-90-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV100
PRIMA Wall 115-90-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV100
PRIMA Wall 115-90-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV100

    PRIMA Wall 115-90-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV100

    Traducido por Google,
    Soluciones de Placo fabricadas con Placa de Yeso Estándar y Lana de Vidrio ISOVER, con prestaciones de aislamiento acústico para pared interior.
    Especificaciones
    • The Placo Standard wall system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprima_115-90-600-st125-st125-br-lv100
    • Familia de productoWall
    • Grupo de productosStandard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3.5
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalEscayola
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)20.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniClass Gypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Brasil
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText