Publique sus productos
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    Traducido por Google,
    Solución Placo realizada con placa de yeso laminado Hidratante, barandilla y marco montante paralelo a la estructura existente. Está indicado para obras nuevas o reformas en ambiente interior.
    Especificaciones
    • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashaft_hydro_83-70-400-ru125-br-lv70
    • Familia de productoWall
    • Grupo de productosMoisture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2.55
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Material principalEscayola
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)12.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Código Uniclass 2015En_80_96_80
    • Descripción Uniclass 2015Shafts
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniClass Gypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica