Publique sus productos
Protecta EX Mortar
Protecta EX Mortar
    Polyseam

    Protecta EX Mortar

    Traducido por Google,

    Protecta ® EX Mortar es un polvo blanco seco compuesto por compuestos inorgánicos y perlita.

    Cuando se mezclan con agua, los compuestos forman un compuesto de sellado contra incendios altamente aislante térmico para evitar la propagación del fuego y el humo a través de aberturas en paredes y pisos resistentes al fuego, incluidas las aberturas formadas alrededor de las penetraciones de servicio del edificio.

    EX Mortar también mantendrá el desempeño del diseño acústico en paredes y pisos.

    El mortero EX se expande aprox. 1% por acción hidráulica durante el curado asegurando un sello muy hermético alrededor de las penetraciones de servicio y las aberturas circundantes.

    EX Mortar es fácil de lijar o perforar. El compuesto se seca a un color blanquecino.

    Especificaciones
      • Classified in walls and floors of concrete, brick, gypsum etc.
      • Suitable for cables, bundled cables, cable racks, cable trays, steel, copper, alupex, composite, plastic pipes and air ventilation ducts.
      • High degree of mechanical resistance; the seal is load-bearing without reinforcement.
      • Tested for air permeability with excellent resistance to pressure.
      • No priming is necessary prior to application in most building material substrates however metal services in contact with the seal must be corrosion protected.
      • Suitable for most surfaces, including concrete, bricks, Leca, steel, plastic etc, but not suitable to fitting of doors or in service openings that involve movement.
      • The product is certified for use in walls but it is recommended to use Protecta FR Boards for these applications.
      • The fire performance specification of the compound has been derived when the seal has been left to cure for 1 month.
      • The product hold the following approval marks; CE-mark for Europe, UL-EU Certificate Internationally, UAE Certificate of Compliance & AS assessment for Australia and New Zealand.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaProtecta_EX_Mortar
    • Familia de productoProtecta
    • Grupo de productosEX Mortar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
    • Clasificación IFC Objeto