Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/4d82d138-84b9-4241-a989-5cb04f50b8ee
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
3.6
(5 reseñas)
Traducido por Google,
Ver original
Juego de barra de ducha Aqua L3 60 3J Chr
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
D6046
Familia de producto
AQUA
Grupo de productos
Shower
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-04-03
Número de edición
1
Altura (mm)
603
Ancho (mm)
156
Profundidad (mm)
181
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Peso Neto (kg)
1.416
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_75
Descripción Uniclass 2015
Shower fittings package
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descargar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Descargar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Descargar
DURAVIT AG
Shower Systems Sistema de ducha 1000 Cromado brillante - TH4280008
4.4
(
22
)
Descargar
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Descargar
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Descargar