Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/1a8c3ccd-5541-40a1-9a6d-155d434f084a
Inicio
Categorías
Sanitarios
Inodoros
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Traducido por Google,
Ver original
Cuba elevada sin brida salida horizontal - Con orificios para trampillas
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
P0066
Familia de producto
ULYSSE
Grupo de productos
Toilets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-05-25
Número de edición
1
Altura (mm)
830
Ancho (mm)
385
Profundidad (mm)
700
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Certificación de producto
http://www.idealspec.fr
Descripción técnica
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cerámica
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Inodoros
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Descripción Uniclass 2015
WC pans
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Título
Toilet Accessories
Número OmniClass
23-31 19 00
Título OmniClass
Toilets
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descargar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descargar
DURAVIT AG
Starck 3 Inodoro de pie para tanque bajo Big Toilet Blanco brillante - 210409
4.4
(
49
)
Descargar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descargar
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Descargar
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Descargar