Publique sus productos
ASPIRAMBO - Tubulure
ASPIRAMBO - Tubulure
    Porcher

    ASPIRAMBO - Tubulure

    Traducido por Google,

    Tubería - Larga

    Especificaciones
    • ASPIRAMBO - Tubulure
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP2860
    • Familia de productoASPIRAMBO
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)120
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Peso Neto (kg)2.09
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia