Publique sus productos
OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Porcher

    OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático baño-ducha de pared - Proyección 174 mm Se puede instalar con balaustres
    Especificaciones
    • OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD0562
    • Familia de productoOLYOS
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)215
    • Ancho (mm)345
    • Profundidad (mm)85
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathing fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings