Publique sus productos
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
    Porcher

    CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Traducido por Google,

    Mezclador termostático CeraPlus Safe SQ

    Mando simple - Mango 120 mm

    Altura debajo del aireador 101 mm

    Proyección 110 mm

    Especificaciones
    • CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD0566
    • Familia de productoCeraPlus Safe SQ
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)185
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)72
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathing fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings