Publique sus productos
OLYOS - Mixer bath-shower balusters
OLYOS - Mixer bath-shower balusters
    Porcher

    OLYOS - Mixer bath-shower balusters

    Traducido por Google,
    Monomando baño-ducha con pequeñas columnas - Saliente 161 mm
    Especificaciones
    • OLYOS - Mixer bath-shower balusters
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD1142
    • Familia de productoOLYOS
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)185
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)150
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.82
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathing fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings