Publique sus productos
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR

    Traducido por Google,
    Sensorflow Mezclador de lavabo electrónico montado al descubierto sin mezcla de temperatura con batería
    Especificaciones
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Battery Power
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD2609
    • Familia de productoSensorflow
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • Día de publicación2021-01-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)157
    • Profundidad (mm)335
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Peso Neto (kg)1.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets