Publique sus productos
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
    Porcher

    OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM

    Traducido por Google,
    Okyris Pro Safe OX, Mezclador Termostático de Ducha sin Válvulas de Retención, Desinfección Térmica, Cuerpo Frío, Balda, Cromo
    Especificaciones
    • Okyris Pro Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD2617
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower thermostatic valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2.63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets