Publique sus productos
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3

    Traducido por Google,
    OLYOS II | Mezclador ducha empotrado 315x100x70 mm
    Especificaciones
    • OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm in chrome finish | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology, SmartShine, NF certified
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD2639
    • Familia de productoOLYOS
    • Grupo de productosShower mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)82
    • Ancho (mm)314
    • Profundidad (mm)99
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathing fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets