Publique sus productos
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3

    Traducido por Google,
    OLYOS II | Sistema de ducha visto 315x505,5x1117 mm, 8,0 l/min (3 bar)
    Especificaciones
    • OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm in chrome finish, 8.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD2640
    • Familia de productoOLYOS
    • Grupo de productosShower mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1152
    • Ancho (mm)314
    • Profundidad (mm)505
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)3.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathing fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets