Publique sus productos
OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160
OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160
    Porcher

    OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160

    Traducido por Google,

    Okyris Pro Comfort, mezclador monomando de lavabo, válvula de presión equilibrada, caño autodrenante, altura de caño 160 mm, caudal 5 l/min, acabado cromado.

    Especificaciones
    • Okyris Pro Comfort, mitigeur de lavabo monocommande valve de pression équilibrée, bec auto-drainant, hauteur du bec de 160 mm, débit de 5 l/min, finition chrome.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD2641
    • Familia de productoOKYRIS PRO
    • Grupo de productosFittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)311
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)197
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets