Publique sus productos
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
    Porcher

    OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR

    Traducido por Google,

    Okyris2 Clinic, Grifo Monomando de Pared, Caño 150 mm, Acabado Cromado, Cartucho Firmaflow

    Especificaciones
    • Okyris2 Clinic, Mitigeur Mural, Bec 150 mm, Finition Chrome, Cartouche Firmaflow

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD2642
    • Familia de productoOKYRIS 2 CLINIC
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)238
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)206
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets