Publique sus productos
HERCULE - Bowl horizontal outlet
HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Porcher

    HERCULE - Bowl horizontal outlet

    Traducido por Google,
    Cuba salida horizontal - Peso: 19,9 kg
    Especificaciones
    • HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE8258
    • Familia de productoHERCULE
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)359
    • Ancho (mm)655
    • Profundidad (mm)395
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)19.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets