Publique sus productos
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Porcher

    ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm

    Traducido por Google,
    Recipiente sin brida 52 x 35,4 cm - Peso: 14 kg Para montar con un par de tirafondos no suministrados o un marco de soporte único incorporado o marco de soporte / tanque
    Especificaciones
    • ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP0067
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)355
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)370
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)15.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Europa