Publique sus productos
MATURA - Hanging bowl extended
MATURA - Hanging bowl extended
    Porcher

    MATURA - Hanging bowl extended

    Traducido por Google,
    Cuenco colgante extendido - Sin orificio para tapa
    Especificaciones
    • MATURA - Hanging bowl extended
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP2464
    • Familia de productoMATURA
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)350
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)23.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets