Publique sus productos
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
    Porcher

    ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm

    Traducido por Google,
    Cuenco colgante 54,4 x 36,1 cm - Peso: 17,5 kg
    Especificaciones
    • ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP2592
    • Familia de productoESCULAPE
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)361
    • Ancho (mm)545
    • Profundidad (mm)364
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)17.79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets