Publique sus productos
Abattant
Abattant
    Porcher

    Abattant

    Traducido por Google,
    Asiento de inodoro - Thermodur (en urea). Fijación debajo Con bisagras de acero inoxidable
    Especificaciones
    • Abattant
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP5132
    • Familia de productoSANS
    • Grupo de productosToilets Seats
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)60
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)2.17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets