Publique sus productos
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    Porcher

    CONTOUR 21 - Independent child's bowl

    Traducido por Google,
    Cuenco Independiente Infantil - 49 x 31,5 x 36 cm Peso: 16,5 kg
    Especificaciones
    • CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS3124
    • Familia de productoCONTOUR 21
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)490
    • Ancho (mm)315
    • Profundidad (mm)360
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)16.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Europa