Publique sus productos
Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - Vertical V-Blade - VV-400
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - Vertical V-Blade - VV-400

Traducido por Google,

Pantalla de visión de aluminio extruido
4" de profundidad - Hoja en V vertical

La pantalla del equipo VV-400 incorpora una hoja vertical a prueba de visión para una total ocultación. El VV-400 está disponible en una amplia gama de acabados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" x 1-1/2" x 0.081" thick (51 x 38 x 2) angle.

    Blades: 0.081" (2) vertical V-style.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 72" x 144" (1829 x 3658) or 144" x 72" (3658 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.2 ft2 (0.58 m2)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaExtruded-Aluminum-Sight-Screen-4-Deep-Vertical-V-Blade-VV-400
  • Familia de productoArchitectural Products
  • Grupo de productosEquipment Screens
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_45
  • Descripción Uniclass 2015Louvre screen systems