Publique sus productos
FEMA Grille - 5-1/2" Deep - Chevron Blade - Extruded Aluminum - XCD-545
Pottorff

FEMA Grille - 5-1/2" Deep - Chevron Blade - Extruded Aluminum - XCD-545

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio
5-1/2" de profundidad - Hoja horizontal

La rejilla de aluminio XCD-545 está diseñada de acuerdo con las pautas ICC 500 (2020), FEMA P-361 (2015) y FEMA P-320 (2014) para refugios contra tormentas y habitaciones seguras. Ofrece una protección excepcional contra las presiones del viento y los impactos de escombros producidos por tornados y huracanes. El XCD-545 es un conjunto con clasificación UL para tormentas de viento con una presión de diseño de 300 psf y ha sido sometido a pruebas de impacto utilizando vigas de 2 x 4 de 15 lb lanzadas a 100 mph.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Aluminum.

    Frames: 5-1/2" deep x 0.25" thick (140 x 6).

    Blades: 0.25" (6) horizontal chevron style.

    Screen: 5/8" x 0.050" (15.9 x 1.3) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Factory Finish: Mill

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section:
    Unlimited width x single section high
    Single section wide x unlimited height


    Ratings

    Free Area: 6.1 ft2 (0.57 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 7,575 cfm (3.58 m3/s)

    Pressure Loss: 0.28 in. wg. (70 Pa)

    Design Pressure: 300 psf (14.4 kPa)

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFEMA-Grille-5-1-2-Deep-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-XCD-545
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_94
  • Descripción Uniclass 2015Ventilation grilles
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 82 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrilles and Screens
  • Número OmniClass23-33 49 23
  • Título OmniClass Grilles