Publique sus productos
101203 Facade Hatch 500x500mm
Presto AB

101203 Facade Hatch 500x500mm

Traducido por Google,

Trampilla cortafuegos para fachada, de acero inoxidable. Con aislamiento de 50 mm en la puerta y equipada con cerradura para llave de bomberos según SMS 1188 y SS3654. Color negro RAL 9005 en versión estándar. Las trampillas cortafuegos están disponibles en varias dimensiones y colores.

Especificaciones
  • art. nr. 101203 

Especificaciones técnicas
  • Referenciafacade-hatch-500x500-101203
  • Familia de productoDry&Wet Riser
  • Grupo de productosInlet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)8.35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descripción Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText