Publique sus productos
100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S
Presto AB

100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S

Traducido por Google,

BOCA DE INCENDIOS TIPO 3 CON STABILO®

MANGUERA, para montaje en superficie

La boca de incendios tipo 3 viene como una unidad completa

compuesto por armario y enrollador listo para superficie

montaje. Se suministra con válvula de bola y letreros. La cabina

viene con una puerta con bisagras a la derecha o izquierda. Bisagra derecha

puerta en diseño estándar.

Especificaciones
  • art. nr. 100717

    Hose Lengt/Dimension

    30m / 25mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Hose-Reel-Type-3-240-30m-25-S-100717
  • Familia de productoFire Hose Reel
  • Grupo de productosFire Hose Reel type 3
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)690
  • Ancho (mm)690
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)42.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descripción Uniclass 2015Water fire extinguishing systems