Publique sus productos
100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S
Presto AB

100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S

Traducido por Google,

BOCA DE INCENDIOS TIPO 3 CON STABILO®

MANGUERA, para montaje en superficie

La boca de incendios tipo 3 viene como una unidad completa

compuesto por armario y enrollador listo para superficie

montaje. Se suministra con válvula de bola y letreros. La cabina

viene con una puerta con bisagras a la derecha o izquierda. Bisagra derecha

puerta en diseño estándar.

Especificaciones
  • art.nr. 100721

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Hose-Reel-Type-3S-190-30m-25-S-100721
  • Familia de productoFire Hose Reel
  • Grupo de productosFire Hose Reel type 3
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)790
  • Ancho (mm)790
  • Profundidad (mm)190
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descripción Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText