Publique sus productos
107599 Stigarledningspump 900 L/Min med tank
Presto AB

107599 Stigarledningspump 900 L/Min med tank

Traducido por Google,

Bomba elevadora húmeda 900L/min

Especificaciones
  • art. nr. 107599

    controller cabinet is movable, cable lengt must be specified when ordered

Especificaciones técnicas
  • Referenciastigarledningspump-900-l-min-med-tank-107599
  • Familia de productoWet Riser
  • Grupo de productoswet riser
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)2700
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descripción Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText