Publique sus productos
12 Grifo de Urinario Mural ECO

12 Grifo de Urinario Mural ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Modelos: 10022 - 10033 - 10632 - 10635.
Especificaciones
  • *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. * Apertura por pulsador. *Entrada y salida macho 1/2. *Caudal: 5 l/minuto a 3 bar. *Cierre automático: 5 ± 1 s. *Consumo: 0,42l por cada uso. *Peso bruto: 0,410 kg (ref. 10022), Peso bruto: 0,430 kg (ref. 10033), Peso bruto: 0,410 kg (ref. 10632) y Peso bruto: 0,430 kg (ref. 10635). *Ahorro de agua: 76%.
Especificaciones técnicas
  • Referencia10022
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)64
  • Ancho (mm)55
  • Profundidad (mm)84
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa