Publique sus productos
605 Grifo de Lavabo ECO

605 Grifo de Lavabo ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Modelos: 10601 - 10532 - 10533 - 10612 - 10613 - 10621.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 10 ± 2 s. *Caudal: 2 l/min independientes de la presión. *Entrada macho 1/2. Con Aireador. *Apertura por pulsador. Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación. *Peso bruto: 0,730 Kg. *Consumo: 0,33 l por cada uso. *Ahorro de agua: 77%.
Especificaciones técnicas
  • Referencia10601
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)123
  • Ancho (mm)49
  • Profundidad (mm)144
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa