Publique sus productos
105 Grifo de Lavabo ECO

105 Grifo de Lavabo ECO

Grifo temporizado ecológico un agua Presto 105 ECO L instalación sobre repisa. Modelo: 10900.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 10 ± 2 s. *Caudal: 2 l/min. con regulador de caudal. *Entrada macho 1/2. *Con perlizador. *Apertura por pulsador. *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Fabricado con materiales de alta resistencia y duración. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación. *Peso bruto: 0,832 Kg. *Aborro de agua 77%.
Especificaciones técnicas
  • Referencia10900
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)173
  • Ancho (mm)46
  • Profundidad (mm)155
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa