Publique sus productos
ECLAIR Grifo de inodoro Mural

ECLAIR Grifo de inodoro Mural

Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable. Modelo: 13001.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 7 ± 2 s. *Caudal: 1,5 l/s. *Entrada macho 1 1/4. *Suministrado con tuercas racor, junta americana para tubo de Ø 32 y tornillo de fijación a la pared. *Dispositivo antiSifónico incorporado. *Apertura por pulsador. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 1 bar. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Peso bruto: 1,050 Kg. *Sin llave de paso.
Especificaciones técnicas
  • Referencia13001
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)137
  • Ancho (mm)59
  • Profundidad (mm)129
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa