Publique sus productos
ECLAIR H Grifo de inodoro Mural

ECLAIR H Grifo de inodoro Mural

Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo de latón cromado con pulsador gerontológico en acero revestido de epoxy verde. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable. Modelo: 13601.
Especificaciones
  • *Cierre automático a los 7 ± 2s. *Caudal: 1,5 l/s. *Entrada macho 1 1/4. *Especial para personas con discapacidad. *Dispositivo antiSifónico incorporado. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 1 bar. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Apertura por pulsador gerontolóligo en acero revestido de epoxy verde de 140 mm de diametro. *Peso bruto: 1,050 Kg. *Sin llave de paso.
Especificaciones técnicas
  • Referencia13601
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)140
  • Profundidad (mm)131
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa