Publique sus productos
1000 M Grifo de inodoro Mural

1000 M Grifo de inodoro Mural

Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable. Modelos: 14109 - 95672.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 7 ± 2 s. *Caudal: 1,2 l/s con regulador automático de caudal. *Entrada macho 3/4. *Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de Ø 28 mm. *Dispositivo antiSifónico incorporado. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 0,900 bar. *Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Apertura por maneta con rótula. *Cuerpo y embellecedor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Peso bruto: 0,530 Kg. *Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN 200. *Sin llave de paso.
Especificaciones técnicas
  • Referencia14109
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)136
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)58
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa