Publique sus productos
1000 C Grifo de inodoro Mural

1000 C Grifo de inodoro Mural

Fluxor ecológico temporizado de fijación sobre muro de baja sonoridad, con pulsación suave y cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable. Modelo: 15002.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 4 ± 2s. *Caudal: 1,2 l/s con regulador automático de caudal independientemente de la presión. *Entrada macho 3/4. *Suministrado con tuerca y casquillo para tubo de Ø 28 mm. *Dispositivo antiSifónico incorporado. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 0,900 bar. *Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Accionamiento por pulsación en cualquier dirección. *Cuerpo y embellecedor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Categoría de ruido Nivel II, según UNE EN 200. *Peso bruto: 0,530 Kg. *Consumo: 4,7l por cada uso.* Ahorro de agua: 55%. *Sin llave de paso.
Especificaciones técnicas
  • Referencia15002
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)229
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)59
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa