Publique sus productos
Soporte bastidor regulable para inodoro con fluxor electrónico domo sensia i

Soporte bastidor regulable para inodoro con fluxor electrónico domo sensia i

Soporte bastidor regulable para inodoro suspendido. Modelos: 18810 - 18811 - 18812 - 18813 - 18814 - 18815 - 18816 - 18817.
Especificaciones
  • Características bastidor: *Fabricación nacional en acero con recubrimiento de pintura poliester de alta resistencia. *Regulación de la altura del bastidor. *Regulación de la altura del grifo independiente. *Gran robustez. *Resistencia hasta 400 Kg. *Instalación sencilla y fácil mantenimiento. *Fijación a pared. *Especialmente diseñado para tabiquería ligera. *Pieza de poliespán de reducción de ruido. *Características del Fluxor electrónico para inodoro, para fijación sobre muro. *Peso bruto: 2,500 Kg. *Distancia de detección: Automática (entre 200 – 800 mm).
Especificaciones técnicas
  • Referencia18810
  • Familia de productoFrames
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1185
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)84
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)12.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa