Publique sus productos
1000 E XL Grifo empotrado de inodoro Mural con llave

1000 E XL Grifo empotrado de inodoro Mural con llave

Fluxor temporizado de un agua, para empotrar; apertura por pulsador. Modelo: 19420.
Especificaciones
  • *Cuerpo del fluxor en latón niquelado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas. *Dispositivo antisifónico incorporado que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de agua contaminada. *Caja de empotrar de acero galvanizado. *Placa en acero inoxidable. *Suministrado con tuerca, racor de salida y junta americana para tubo de Ø 28 mm. *Entrada macho 1”. *Caudal: 1,2 l/s. *Cierra automático a los 7 ± 2s. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el fluxor: 0,900 bar. *Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del fluxor. *Apertura por pulsador. *Salida para tubo diámetro 28 mm. *Con llave de paso.
Especificaciones técnicas
  • Referencia19420
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)195
  • Ancho (mm)166
  • Profundidad (mm)75
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa