Publique sus productos
ARTE Grifo empotrado de inodoro Mural

ARTE Grifo empotrado de inodoro Mural

Fluxor temporizado ecológico silencioso para encastrar en muro, cuerpo de latón niquelado y caja de empotrar con protección antioxidante. Dispositivo antisifónico incorporado. Modelo: 19700.
Especificaciones
  • *Regulador de caudal automático de 1,20 l/s. *Entrada macho 1. *Descarga de 6 litros a 3 bar. *Sistema de pulsación suave. *Llave de paso incorporada. *Suministrado con tuerca y casquillo para tubo de Ø 28 mm. *Con dispositivo antiSifónico que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de agua contaminada. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor interior. *Pulsador y tapa en acero inoxidable. *Caja de empotrar y placa de fijación intermedia fabricadas con protección antioxidante. *Sistema de Regulación para corregir distancias entre la caja de empotrar y la tapa en la instalación. *Cuerpo del Fluxor en latón niquelado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Compatible con todos los bastidores de soporte Presto. *Sistema de salida dirigida para reducir la sonoridad. *Adaptable a espacios donde estaba instalado el Fluxor 1000 A. *Nível de ruído categoria II según normativa vigente EN-200. *Peso bruto: 2,520 Kg. *Ahorro de agua: 33%.
Especificaciones técnicas
  • Referencia19700
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)88
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa