Publique sus productos
570 Grifo de Lavabo Mezclador Muro

570 Grifo de Lavabo Mezclador Muro

Grifo mezclador Presto 570 accionamiento por pedal, instalación mural. Modelo: 23975.
Especificaciones
  • *Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Caudal: 10 l/minuto a 3 bar. *Suministrado con latiguillos flexibles de 1/2, válvulas antirretorno y juntas filtro. Control de temperatura de salida, a mayor presión del pedal mayor temperatura. *Pedal antideslizante en latón niquelado.
Especificaciones técnicas
  • Referencia23975
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)139
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)214
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa