Publique sus productos
3000 Grifo de Lavabo

3000 Grifo de Lavabo

Grifo temporizado mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Modelos: 28032 - 28031 - 28131 - 28132 - 95534 - 95631.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 15 ± 5 s. Caudal: 6 l/min. *Caudal regulable por el instalador en función de la presión. *Con rompeaguas. *Apertura por pulsador. *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Selección de temperatura por maneta lateral. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Suministrado con brida, latiguillos flexible en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm. de longitud, 2 llaves de paso y juntas Válvulas antirretorno que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente. *Peso bruto: 1,625 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia28032
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)87
  • Ancho (mm)81
  • Profundidad (mm)172
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa