Publique sus productos
Caño Lavabo mural 200

Caño Lavabo mural 200

Caño recto para fijación sobre muro en latón cromado con rompeaguas. Modelo: 30720.
Especificaciones
  • *Con rompeaguas. Entrada macho 1/2. *Caño en latón cromado. *Destinado a ser alimentado con grifos Presto 509, 520, 530, 540, 630 y 712.
Especificaciones técnicas
  • Referencia30720
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)245
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa